SST IBS CLX RLL控制主板在ControlLogix控制器可用地址范围内提供了可靠的G4技术。一个模块最多可访问4096个输入和输出。仅需极少的设置,就可直接将这些数据拷贝到或拷贝出控制器存储器。同时,还可以通过通讯通道和多达62个智能现场设备建立连接。可快速获取INTERBUS的G4诊断详情。 INTERBUS控制板可直接通过控制器背板、使用用于ControlLogix的以太网扫描器、在不对控制器施加压力的情况下进行定址,以用于全系统范围内的参数化/诊断。 驱动程序光盘中包含相应的Windows驱动程序。因此,系统组态和诊断可以使用一台计算机集中进行。
SST-IBS-CLX-RLL
-
终端模块
5603330
主控制器,支持Rockwell ControlLogix®