ISOBUS、AT/ATM和DT/DTM连接器
IV-AWM-8S - 端子位置保证
IV-AWM-8S
-
端子位置保证
1521107
端子位置保证, 位数: 8, 标识材料: PA-GF
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
Wedgelock AWM-8S
概述
与ATM06-08S搭配使用
产品属性
产品类型
端子位置保证
系列
ATM06
位数
8
电气特性
额定电压 U
N
50 V AC/DC (IEC 等级)
尺寸
尺寸图
宽度
16.1 mm
高度
10.7 mm
长度
19 mm
材料规格
外壳材料
PA-GF
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-55 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1521107
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
AF2IFC
产品关键代码
AF2IFC
GTIN
4063151985769
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
1.2 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440116
ECLASS-13.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
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
0.042千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SACC-ATM06-08SA-IV
-
连接器外壳
1521085
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助