使用标准FBS插拔式桥接件,可在具有相同额定接线容量的接线端子之间轻松实现电位分配。插拔式桥接件最多有50个接片,可将多达50个电位连接在一起。如需较短的插拔式桥接件,则可选用更短的插拔式桥接件,或使用断线工具 (CUTFOX 18) 将其剪短。对于不相邻的桥接件,也可剪掉单个接片。例如,CUTFOX-FBS就适用于此类操作。
测试插头插片, 用于UGSK/S滑块式端子, 带滑块, 颜色: 蓝色
接线端子附件在控制柜和开关设备的接线中起着至关重要的作用。使用统一的附件范围,可以个性化配置、测试和调整端子条。由于CLIPLINE complete系统的接线端子使用标准化附件,因此可以跨不同接线端子集成各种附件。
测试插头插片, 用于UGSK/S滑块式端子, 带滑块, 颜色: 蓝色
桥接杆, 位数: 3, 颜色: 红色
插拔式桥接件, 颜色: 红色
隔板, 宽度: 1 mm, 高度: 50.5 mm, 颜色: 灰色
测试插头, 带焊接连接,导线横截面最大1 mm2,镀锡表面, 位数: 1, 颜色: 银色
测试适配器, 防触摸保护可以防止意外直接接触,插入后符合DIN EN 50274标准的要求, 用于4 mm测试插头和针距为5.2 mm/6.2 mm和8.2 mm的接线端子, 位数: 1, 颜色: 黄色
分断插头, 深度: 25.5 mm, 宽度: 6.3 mm, 高度: 22.4 mm, 颜色: 白色
测试插头插片, 位数: 1, 颜色: 紫色
测试插头插片, 位数: 1, 颜色: 紫色
备用刀具, 深度: 8.6 mm, 宽度: 2.6 mm, 高度: 10.6 mm, 颜色: 灰色
使用标准FBS插拔式桥接件,可在具有相同额定接线容量的接线端子之间轻松实现电位分配。插拔式桥接件最多有50个接片,可将多达50个电位连接在一起。如需较短的插拔式桥接件,则可选用更短的插拔式桥接件,或使用断线工具 (CUTFOX 18) 将其剪短。对于不相邻的桥接件,也可剪掉单个接片。例如,CUTFOX-FBS就适用于此类操作。
与标准FBS插拔式桥接件不同,转换桥接件可连接两种不同额定接线容量的接线端子。由此,即可快速、轻松地实现馈入和分组连接。
电位桥接件适用于双层或多层接线端子的垂直层间桥接。以双层接线端子 (PTTB 2,5) 为例,桥接件可连接上、下两个接线层。注意:名称带有...PV的双层接线端子已内置固定电位桥接件,因此无需使用PV桥接件。
SB-ME桥接杆是专为互感器接线端子测试操作而开发的产品。桥接件可通过滑块进行调节,表明其可连接电位,也可不连接电位。在此期间,桥接件可保持插入状态。为防止意外操作,可通过两个螺钉固定滑块。
FBSH短路插头与FBS插拔式桥接件类似。它们可以将两个电位组合在一起,但这并不适用于长期连接。与FBS桥接件不同,短路插头配有一个插拔工具,使得插头的插入和拔出过程更加轻松便捷 此外,FBSH插头的插拔机制也有所不同,能更方便地将其从桥接井中拔出。
MPS测试插头是由测试插头和绝缘套管组成的分体式测试插头。测试插头还提供带有相同绝缘套管的2.3 mm和4 mm测试探针以供选用。测试插头要求测试导线必须焊接到插头上。有别于4 mm测试插头,2.3 mm测试插头不仅可集成到桥接井中,还可集成到回拉式弹簧端子的测试孔中。因此,桥接井便可用于电位分配等其他各类任务。绝缘套管有多种颜色可供选择。
PAI测试适配器专为接线端子的桥接井而设计。测试适配器经设计可长期置于接线端子中。只需将测试插头插入适配器即可进行测试。
可并排安装的测试插头能灵活组合,创建个性化测试探针模块。插头可实现轻松对接。使用测试探针模块时,可利用隔板跳过单个接线端子。隔板可以采用同样的方式连接到测试插头。
LPS维护插头适用于测试领域的维护和测试。插头与桥接井相连,可反复插入和拔出。为了实现多次插拔,同时确保连接质量稳定持久,接触面采用镀银处理。连接器有单个或可并排安装的模块化型号可供选择。连接器采用带操作杆的LP技术,确保轻松完成各类导线的接线操作。
标识材料
适用于接线端子的标识附件涵盖多种产品。除了可订购已标记和未标记的各种接线端子标识外,产品组合还包括各种标识支架和警告标识。依托种类齐全的标识材料,即可实现清晰的柜内布线,从而避免在设置、维护和检修时出现错误。鉴于端子标识的种类繁多,完整的标识产品系列会在单独页面列出。
插入Push-X接线端子的LPO分接插头
LPO分接插头可通过接线端子桥接井轻松集成额外负载触点。这意味着LPO插头具有众多优势,特别是在后续更换开关设备时更为显著。LPO插头的触点区可将插头牢牢锁紧在多功能桥接井中, 这意味着插头可承受较高拉力,只有加大力度才可再次松开。插头还采用带操作杆的直插式技术(LP技术),确保轻松完成各类导线的接线操作。LPO插头可提供单个连接器或模块化型号。所有型号的LPO插头均具有800 V的额定电压,且额定电流在衰减后均为24 A。
基座分断接线端子是接线端子领域的多功能产品。依托标准化分断区域,各种功能插头均可集成到接线端子中。其中包括以下型号的连接器:
使用P-DI分断插头,可轻松分离信号。与刀闸分断接线端子不同,分断插头可轻松手动插入和拔出。为确保分断插头不会松脱,还可将插头反向插入分断区。在这种情况下,电流仍会保持中断。
穿板式连接器和穿板式屏蔽可实现基座分断接线端子的长期功能转换。穿板式连接器可将基座分断接线端子转换为普通直通式接线端子,而穿板式屏蔽则可长期中断两个接口之间的电流。
保险丝插头可轻松将保险丝集成到基座分断接线端子中。选择保险丝插头时,有带和不带LED显示屏的两种型号可选。是否选用LED显示屏也决定了所需电压的高低。
除了分断插头和保险丝插头,功能插头产品组合还包括元件插头。与保险丝插头一样,还有不同电流和电压值的插头可供选择。
警告标识
除已列出的附件外,还有许多其他标准化附件与菲尼克斯电气接线端子兼容。其中包括以下附件系列:
此外,接线端子还配有端子专用附件,如端子盖板。若需此类附件,可直接查看在线商店中相应接线端子页面。
使用clipx ENGINEER进行高效规划
使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。