MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC
-
温度测量变送器
2810609
可配置的回路供电信号隔离变送器,用于Pt 100温度传感器,测量范围-150 °C ... 300 °C,螺钉连接
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | ESSENTIAL edition |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 阶跃响应(0-99%) | < 500 ms |
| 最大温度系数 | < 0.02 %/K |
| 设定量程的传输故障 | ((90K / Δ temp) + 0.05) % |
| 满量程传输故障 | ≤ 0.25 % |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 基础隔离符合IEC/EN 61010 |
| 电源 | |
| 品名 | 回路供电 |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 3.5 mA (无信号电流) |
| 功耗 | < 42 mW |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 测量 | |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| 温度测量范围 | -150 °C ... 300 °C |
| 温度测量范围 | 最小 50 K |
| 温度测量范围: PT100 | -150 °C ... 300 °C (可配置) |
| 传感器输入电流 | 1 mA (常数) |
| 允许的导线最大总电阻 | 10 Ω (每根电缆) |
| 连接系统 | 3线 |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大电流输出信号 | 23 mA (输出限制) |
| 负载/输出负载电流输出 | (U电源 - 12 V)/ 22 mA |
| 波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2810609 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DKA135 |
| 产品关键代码 | DKA135 |
| GTIN | 4046356672160 |
| 单件重量(含包装) | 66.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 60 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 4fdd146d-9e77-460d-ae0f-2a3f33d7c3cb |