您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SZG 0,9X6,5 VDE - 螺丝刀
1205134

螺丝刀,一字型,用于测试螺钉孔,尺寸: 0.9 x 6.5 x 175 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺

产品详情









优势

螺丝刀非常适合测试插孔螺钉
用于在电压最高为1000 V或1500 V 的带电零件附近作业
该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
通过VDE测试,提供最大的安全性