型号:
- 孔式连接器转针式连接器
- 孔式连接器转孔式连接器
- 针式连接器转针式连接器
- 每根导线的横截面积:0.25 mm²
- 每根导线的载流能力:2 A
- 位数:9、15、25、37、50(PVC或无卤素,屏蔽)
无论系统电缆是采用D-SUB连接器还是FLK连接器,均可实现自动化设备和终端模块之间的1:1无差错连接。菲尼克斯电气提供各种预制系统电缆,有多种位数可选。电缆可连接单根导线、针式连接器或插线板。专有服务:除0.5 m到10 m的标准长度外,我们还可提供指定长度的系统电缆。
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 15-位置); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-位置); 电缆长度: 3 m
圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 16-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 16-位置); 电缆长度: 10 m
预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: 单线 (50-位置) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 50-位置); 电缆长度: 1.5 m
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1: D-SUB针式连接器 (1x 15-位置); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-位置); 电缆长度: 可定制
预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 电缆长度: 15 m
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 电缆长度: 可定制
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 25-位置); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 25-位置); 电缆长度: 可定制
预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 电缆长度: 2 m
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 15-位置); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 15-位置); 电缆长度: 可定制
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 25-位置); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 25-位置); 电缆长度: 2 m
控制器系统布线选型软件
配置适用于新装置和升级的个性化即插即用解决方案。直观的用户界面和3D模型让操作更便捷。只需点击几次即可完成解决方案组件选型,包括卡件前适配器、系统电缆和信号传输模块。
VARIOFACE系统电缆分为带IDC/FLK连接器和带D-SUB连接器的两类电缆。每个品类均提供PVC电缆或无卤素电缆。此外,电缆还有屏蔽和非屏蔽两种型号产品。菲尼克斯电气将根据客户要求提供两端均预装连接器的电缆,或一端预装连接器,另一端为自由出线端的电缆。
|
|
|
|
|---|---|---|
| 带IDC/FLK连接器的VARIOFACE系统电缆 | 带D-SUB连接器的VARIOFACE系统电缆 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² | 0.25 mm² |
| 每根导线的最大电流 | 1 A | 2 A |
| 电缆型号 | PVC/无卤素 | PVC/无卤素 |
| 设计结构 | 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
| 连接器 | 一端自由出线或两端均预装 | 一端自由出线或两端均预装 |
型号:
型号:
型号:
型号:
自由出线端的颜色编码
用户友好型彩色和数字编码系统可直接分配导线。便捷的颜色编码系统明确分配个位与十位,实现清晰标识。例如 ,棕色代表数字 "1",黄色代表数字 "4"。因此带棕黄色相间标识的导线为14号线。