WIL-ID-S是一个可以直接安装的控制柜解决方案。WIL-ID-S是ID-S结冰检测系统的组件,承担所有系统监控任务和评估。结冰检测系统包括ID-S-S传感器、ID-S-RT无线接收器和WIL-ID-S评估单元。WIL-ID-S可通过网页浏览器进行参数设置,并可通过Modbus/TCP和PROFINET直接集成到系统中。通过继电器也可实现浮动信号。
WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39
-
开关设备和控制设备组件
1067889
传感器支持的评估单元,ID-S 探冰系统组件,39 个 ID-S-S 868 传感器,通过 868 MHz 频带通讯,或通过 Modbus/TCP 和 PROFINET
产品详情
适配产品
优势
轻松集成到现有系统中
可以通过浏览器配置