FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV - 工业以太网交换机
1717780

Managed Switch EP6000 系列,4 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,4 SFP端口 100/1000 Mbps,4 HSR/PRP combo端口 100/1000 Mbps (SFP) 或 10/100/1000 Mbps (RJ45),保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 10 V DC ... 36 V DC,可组态状态检测防火墙

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精密时间支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证
支持2个冗余盒的HSR/PRP
NAT、状态防火墙和IPSec VPN