TTC-6-3-HF-F-M-12DC-PT-I
   - 
  电涌保护器
    
      2906778
      
      
    
  
      电涌保护,内置状态指示灯和刀闸分断,用于带公共参考电位的三条信号线缆。适于高频应用和无电源电压的电信接口(最大速率90 Mbps)。通过气体放电管间接接地。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
        持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
        提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
        采用垂直刀闸分断,可轻松断开信号回路以进行维护作业