S-PT-2XEX-48DC - 电涌保护器
2800038

用于旋入式模块中两个浮地信号回路的电涌保护,传感器头具有IP67防护等级,可直接安装在现场仪表上,接口:M20 x 1.5。根据以下潜在爆炸区域的保护类型进行了测试:Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD。适用于符合FISCO概念的现场总线系统。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

产品详情









适配产品


优势

配备标准螺纹,可极其轻松地进行现场安装
采用通用型保护电路,用途多样
设计坚固,可在极端环境条件下使用