DT-UFB-V24/S-9-SB
-
电涌保护器
2803069
电涌保护插头,用于V.24接口的保护。 连接: D-SUB-9针式/孔式,安装在线路上
产品详情
| 产品系列 | DATATRAB |
| IEC 类别 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| VDE要求等级 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| 类型 | 适配器采用DIN导轨安装 |
| 位数 | 9 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 连接方式 | D-SUB-9 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 102 mm |
| 深度 | 63.5 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 最大连续工作电压UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| 额定电流 | ≤ 1 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA (每条线) |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | ≤ 250 A |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | ≤ 250 A |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-信号接地) | ≤ 250 A |
| 标称放电电流In(8/20)µs(信号地-地) | ≤ 5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 5 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 50 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 50 A |
| 标称脉冲电流Ian (10/1000) µs(线-信号地) | 50 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯) | 50 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地) | 50 A |
| 标称脉冲电流Ian (10/700) µs(线-信号地) | 50 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 50 V |
| 输出电压限制到1 kV/µs(线-信号地)静态 | ≤ 30 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 55 V |
| In下的残压(线-信号地) | ≤ 30 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 55 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 55 V (B2 - 25 A) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 450 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 400 V (B2 - 25 A) | |
| 电压保护水平Up(线-信号地) | ≤ 30 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 30 V (B2 - 25 A) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(线-信号地) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 700 kHz / 100 Ω) |
| 典型值 0.3 dB (≤ 700 kHz/150 Ω) | |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 400 kHz / 100 Ω) |
| 典型值 0.3 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 典型值 2.5 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 2.5 MHz |
| 截止频率fg (3 dB),非对称。100 Ω系统中(信号接地) | 典型值 1.3 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 典型值 1.3 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 1 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| 容量(线-信号地) | 典型值 2 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 冲击耐受力(线-线) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| 电涌电流承载能力(线-信号地) | B2 - 1 kV/25 A |
| C1 - 500 V/250 A | |
| 冲击耐受力(信号地-地) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 100 V / 500 A | |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| 交变电流载流量(信号地-地) | 5 A - 1 s |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE要求等级 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| 标准 信息技术规格 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| 标准/规格 | DIN EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2002 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 |
| 安装类型 | 采用特殊连接的电涌保护插头和DIN导轨,35 mm |
| 订货号 | 2803069 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3112 |
| 产品关键代码 | CL3112 |
| GTIN | 4046356312974 |
| 单件重量(含包装) | 325 g |
| 单件重量(不含包装) | 300.55 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 066ac1d1-68df-419d-95a1-d8d21f19cc80 |
优势
通过D-SUB连接轻松集成到网络
使用经过调整的保护电路,没有信号干扰
拆下一个接地适配器后可安装在控制柜内