CN-UB/E
-
电涌保护器
2763691
电涌保护适配器,用于带浮地屏蔽的同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式连接器/针式连接器
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 为满足DC电压的放电条件,请注意以下信息:“电涌保护器必须与发射器单元一起使用,其可在短路情况下关断。” |
| 产品类型 | 收发系统的电涌保护 |
| IEC 类别 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 保护适配器 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 连接方式 | N型连接器,50 Ω |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25.4 mm |
| 高度 | 25.4 mm |
| 深度 | 96 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 外壳材料 | 铝 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大连续工作电压UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| 额定电流 | 5 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 µA |
| 残流IPE | ≤ 2 µA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
| 标称放电电流In(8/20)µs(线芯/屏蔽) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-屏蔽) | 2.5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰 | ≤ 590 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 33 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)静态 | ≤ 33 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)静态 | ≤ 33 V |
| 残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 160 V (1.5 m电缆) |
| In(导线-屏蔽)处的残留电压 | ≤ 55 V |
| In(屏蔽-地)处的残留电压 | ≤ 160 V (1.5 m电缆) |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up(线芯-屏蔽) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up(屏蔽-接地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(屏蔽)在50 Ω 系统中 | 典型值 1 GHz |
| 50 Ω系统中的电压驻波率VSWR | 典型值 1.20 (≤ 200 MHz) |
| 允许的高频功率Pmax,VSWR = xx(50欧姆系统)时 | 300 W (VSWR = 1.1) |
| 80 W (VSWR = ∞) | |
| 电容非对称(屏蔽) | 典型值 7 pF |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 冲击耐受力(线-地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA | |
| 冲击耐受力(线-屏蔽) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2012 |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2013 |
| 安装类型 | 特殊连接的适配插头 |
| 订货号 | 2763691 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3311 |
| 产品关键代码 | CL3311 |
| GTIN | 4017918099527 |
| 单件重量(含包装) | 154.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 154.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 57f684dc-40e0-489f-b4ef-8331338a55c5 |