BNC-V 50 - 连接器/适配器
BNC-V 50
-
连接器/适配器
2805041
BNC连接器,单级,用于安装在NS 32或者NS 35/7.5上,波阻抗: 50 Ω
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
法兰连接
连接数据
连接方式
BNC 50 Ω
尺寸
宽度
22 mm
高度
58.8 mm
长度
42.5 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V2
外壳材料
PA
保护电路
频率范围
0 GHz ... 4 GHz
50 Ω系统中的电压驻波率VSWR
< 1.15 (4 GHz)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
IP20
环境温度(运行)
125 °C
安装
安装类型
NS 35/7,5
商业数据
订货号
2805041
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE5ZWX
产品关键代码
BE5ZWX
GTIN
4017918074555
单件重量(含包装)
33.9 g
单件重量(不含包装)
33.9 g
原产地
PL
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ZB 22 CUS
-
快速标记条
0824949
ZB 22:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
0811862
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
0801762
NS 35/ 7,5 CAP
-
终端固定件
1206560
E/AL-NS 35
-
终端固定件
1201662
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助