SP-EE-TT-6-3-HF-F-EX-24DC-UT
-
电涌保护器
1756990
电涌保护,用于带公共参考电位的三线制本安信号回路,适用于高频应用和无电源电压的通信接口。
产品详情
| 产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大输入电流 Ii | 400 mA (T4 / dust / -40℃ ... +50℃) |
| 250 mA (T4 / -40 °C ... +70 °C) | |
| 350 mA (T6 / -40 °C ... +35 °C) | |
| 100 mA (T6 / -40 °C ... +70 °C) | |
| 最大输入电压 Ui | 30 V DC |
| 接地的绝缘电压 | > 180 V DC |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (有电流衰减) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 高度 | 105.8 mm |
| 深度 | 69.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PBT |
| 外壳材料 | PBT |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 30 V DC |
| 额定电流 | 400 mA (50 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 100 µA |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-线芯) | 0.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 0.5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| 响应时间tA(线-信号地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(屏蔽-地) | ≤ 1 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 12 MHz / 150 Ω) |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 20 MHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 60 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 典型值 60 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 32 pF |
| 电容(线芯-地) | 典型值 32 pF |
| 每条路径的电阻 | 1.65 Ω ±20 % |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 需要的最大备用保险丝 | 630 mA (FF) |
| 冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| 冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| 脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 30 ms |
| 脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 30 ms |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 96 % |
| 标准/规格 | EN 60079-0 |
| 注意事项 | 2018 |
| 标准/规格 | EN 60079-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| EN 61643-21 | |
| 标准/规格 | IEC 60079-0 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | IEC 60079-11 |
| 注意事项 | 2023 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | Ed.2:2025 |
| 安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
| 订货号 | 1756990 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLM111 |
| 产品关键代码 | CLM111 |
| GTIN | 4067923324190 |
| 单件重量(含包装) | 65 g |
| 单件重量(不含包装) | 55 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |