PTVME 6/S SET METERING
-
启动工具
1565263
启动工具,包括采用直插式连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。
产品详情
-
-
D-PTVME 6/S - 端板 1164789
-
SB-MER 2-8 - 桥接杆 3000587
-
FBS 1/3/5-8 - 插拔式桥接件 3032389
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
S-ME 6 - 开关锁 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
KLM 3 - 用于端子条的标记槽 0811969
-
UC-TM 8 CUS - 用于端子的标记条 0824597
-
UC-TMF 8 CUS - 用于端子的标记条 0824654
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1565263 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE2333 |
| 产品关键代码 | BE2333 |
| GTIN | 4067923044913 |
| 单件重量(含包装) | 316.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004591 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560