19" FDX 20系列接线盒,1个RU,带可拆卸的抽屉,用于24x LC双工OM4,黑色,可立即用于接线(所有部件均已正确预装:24个陶瓷耦合器、48条尾线、4个盒子、8个分线梳、1个盒盖和48x收缩分叉保护)。
4个进线口(背面)包括4个M20电缆接头、测量记录和19"安装套件。
FOC-SB-FRAME-19-LC:24-OM4 BK
-
分线盒
1418818
分线盒, 类型: 19"-机架式补丁模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 钢板, 接线方式: 接合, 壳体尺寸: 1, 颜色: 深黑RAL 9005, Ethernet