单对以太网M12尾缆
SPE-T1-M12MS/ 5,0-99B
-
网络电缆
1478366
网络电缆,Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps),2-位置,PUR 无卤素,绿色,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12-SPE / IP67,与 自由出线,电缆长度: 5 m
产品详情
适配产品
优势
面向未来:符合IEC 63171-5 (IP67)标准的标准化连接器
轻松集成:可提供针式和孔式型号,适用于已建立的感应传感器和悬空引线
维护简便:M12连接器可兼容适用于单对以太网 (SPE) 的IP20连接器
安全屏蔽:尾缆采用Advanced Shielding Technology技术