SPE-T1-M12FS/ 2,0-99B/M12FS - 网络电缆
1364623

网络电缆,Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps),2-位置,PUR 无卤素,绿色,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12-SPE / IP67,与 孔式 直头 M12-SPE / IP67,电缆长度: 2 m

产品详情








适配产品


优势

面向未来:符合IEC 63171-5 (IP67)标准的标准化连接器
轻松集成:可提供针式和孔式型号,适用于已建立的感应传感器和悬空引线
维护简便:M12连接器可兼容适用于单对以太网 (SPE) 的IP20连接器
安全屏蔽:尾缆采用Advanced Shielding Technology技术