SPE-M8MSM-180-SAMPLE
-
SPE插拔式连接器
1163792
SPE插拔式连接器, 类型: IEC 63171-5, 保护等级: IP67, 位数: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), 接线方式: THR焊接, Single Pair Ethernet
产品详情
适配产品
优势
连接器符合IEC 63171-2标准
适用THR焊接
数据传输速率最高600 MHz