PLC-OSP- 36DC/110DC/ 3RW
-
固态继电器模块
2982524
适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用回拉式弹簧连接并集成有微型固态继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度范围:-25°C至+70°C,1个常开触点,输入:36 V DC,输出:12 - 140 V DC/3 A
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.43 W |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kVrms (输入/输出) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 160 V DC |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 额定输入电压 UN | 36 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.7 ... 1.25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
| 输入电压范围 | 25.2 V DC ... 45 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | < 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | > 0.6 |
| UN下的典型输入电流 | 12 mA |
| 典型响应时间 | 400 µs |
| 典型关闭时间 | 100 µs |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护; 串行极性保护二极管 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 150 V |
| 发送频率 | 50 Hz |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 额定输出电压 | 110 V DC |
| 输出电压范围 | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
| 极限持续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
| 过电压保护 | > 150 V |
| 最大限制连续电流下的电压降 | < 150 mV |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 极性保护; 并行极性保护二极管 |
| 电涌保护 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 86 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2982524 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6223 |
| 产品关键代码 | DK6223 |
| GTIN | 4046356082587 |
| 单件重量(含包装) | 34.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 32.86 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
抗震性符合DIN 50155(符合EN 61373的要求)
温度范围:-25 °C ... +70 °C
输入电压范围:0.7-1.25 x UN