PLC-OSP- 24DC/TTL
-
固态继电器模块
2982731
回拉式弹簧连接的PLC固态继电器,可安装在DIN导轨NS 35/7.5上,输入: 24 V DC,输出: TTL(5 V DC)
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 输出处TTL信号 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,输入/输出) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V DC |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 额定操作电压UC | 24 V DC |
| UC的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 额定操作电流IC | 3.4 mA |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | < 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | > 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 3.4 mA |
| 典型响应时间 | 35 µs |
| 典型关闭时间 | 35 µs |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 保护电路 | 极性保护; 并行极性保护二极管 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 33 V |
| 发送频率 | 1 kHz |
| 品名 | 输出数据 |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 额定控制电路电源电压US | 5 V DC |
| US的电压范围 | 0.9 ... 1.2 |
| 额定输出电压 | 5 V DC |
| 输出电压范围 | 4.5 V DC ... 6 V DC |
| 极限持续电流 | TTL负载(风扇输出 = 1) |
| 风机关闭 | 1 |
| 过电压保护 | > 8 V |
| 输出电路 | 3线连接,参考地 |
| 保护电路 | 极性保护; 并行极性保护二极管 |
| 电涌保护 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 86 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2982731 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6211 |
| 产品关键代码 | DK6211 |
| GTIN | 4046356170611 |
| 单件重量(含包装) | 28.16 g |
| 单件重量(不含包装) | 28.16 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
厚度6.2 mm
螺钉连接和弹簧连接
抗振动和冲击
状态指示
内置保护电路
开关电源TTL(5 V),风机输出= 1
桥接选择