PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W - 固态继电器模块
2980649

PLC输入光耦继电器,转换输出,回拉式弹簧连接,可安装在DIN导轨NS 35/7.5上,输入: 24 V DC,输出: 3 - 48 V DC/500 mA

产品详情







适配产品



优势

抗振动和冲击
开关无磨损和无撞击
输入和输出保护回路
DC电压输出,最大300 V DC/1 A或最大24 V DC/10 A
电子PDT输出,最大48 V DC/500 mA
状态指示
相邻继电器可桥接