PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
-
固态继电器模块
2967507
PLC-INTERFACE适用于输出功能,包括PLC-BSP.../ACT底座端子,采用回拉式弹簧连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 输出功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 标准/条例 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.2 W |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出) |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 8.5 mA |
| 典型响应时间 | 20 µs (UN时) |
| 典型关闭时间 | 300 µs (UN时) |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 备用二极管; 续流二极管 | |
| 发送频率 | 300 Hz |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 输出电压范围 | 3 V DC ... 33 V DC |
| 极限持续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
| 最大冲击电流 | 15 A (10 ms) |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 200 mV |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2967507 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6223 |
| 产品关键代码 | DK6223 |
| GTIN | 4017918165895 |
| 单件重量(含包装) | 30.04 g |
| 单件重量(不含包装) | 28.2 g |
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
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 系统连接 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - 系统连接 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - 系统连接 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - 系统连接 2296061
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 微型固态继电器 2966595
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 微型固态继电器 2966595
优势
直接连接到继电器模块的执行器
通过V8适配器实现有效的系统连接
最大节省60 %的安装时间
无需额外的组合接线端子
线圈和触点之间安全隔离的继电气模块,符合DIN EN 50178
最大节省80 %的安装空间
功能型插入式桥接片