PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
固态继电器模块
2902963
输入固态继电器,传输频率:100 kHz,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:5 V DC,输出:4 V DC ... 30 V DC/50 mA
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 100 kHz 输入光耦 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.04 W |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,输入/输出) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V DC |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 额定输入电压 UN | 5 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 4 V DC ... 6 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | < 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | > 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 7 mA |
| 典型响应时间 | 1.5 µs |
| 典型关闭时间 | 2 µs |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 14 V |
| 发送频率 | 100 kHz |
| 输出数据 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 输出电压范围 | 4 V DC ... 30 V DC |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 静态电流 | 4.3 mA |
| 过电压保护 | > 35 V |
| 最大限制连续电流下的电压降 | < 0.5 V |
| 输出电路 | 3线连接,参考地 |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 86 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2902963 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6235 |
| 产品关键代码 | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| 单件重量(含包装) | 43.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 33.6 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798