PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
固态继电器模块
2904695
PLC-INTERFACE适用于PLC logic的输入功能,采用插拔式连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点, 输入:230 V AC/220 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 输入功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 标准/条例 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 15.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.81 W |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出) |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.3 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 3.5 mA |
| 典型响应时间 | 3 ms (UN时) |
| 典型关闭时间 | 5 ms (UN时) |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
| 发送频率 | 10 Hz |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 输出电压范围 | 3 V DC ... 48 V DC |
| 极限持续电流 | 100 mA |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 1 V |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2904695 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6235 |
| 产品关键代码 | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| 单件重量(含包装) | 32.29 g |
| 单件重量(不含包装) | 32.29 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - 微型固态继电器 2966618
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736