PLC-OPT-120AC/300DC/1 - 固态继电器模块
2900388

PLC-INTERFACE,集成固态继电器,带蝶形弹簧连接,可安装在NS 35/7.5型DIN导轨上,输入:120 V AC, 输出:12 - 300 V DC/1 A

产品详情








适配产品



优势

开关无磨损和无撞击
抗振动和冲击
输入和输出保护回路
状态指示
DC电压输出最大达300 V DC/1 A
相邻继电器可桥接