PI-EX-SD-21-40
-
电磁驱动器
2865913
Ex i电磁驱动器,可插拔。 用于控制安装在Ex区域的本安电磁阀、报警模块以及简单的电气设备。 IIC组气体,回路供电。 电气隔离。
产品详情
| 通道数目 | 1 |
| 兼容阀门 | ASCO Coil 195 |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| 注意事项 | 这是一份可能的阀门和电磁驱动器的摘要。 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 最大电流耗量 | 60 mA (24 V) |
| 功耗 | < 1.2 W |
| 信号: 电压 | |
| 输入数目 | 1 |
| 电压输入信号 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 电流输入信号 | 15 mA ... 60 mA (55mA,Ue=24V DC) |
| 信号: 电压 | |
| 输出数目 | 1 |
| 输出电压 | 10 V (40 mA) |
| 输出电阻 | 286 Ω (内部电阻Ri) |
| 电流限值 | 40 mA |
| 响应时间 | < 30 ms |
| 无负载电压 | 21.4 V |
| 防短路保护 | 是 |
| 安全数据 | |
| 最大输出电压Uo | 25.1 V |
| 最大输出电流Io | 87 mA |
| 最大输出功率Po | 550 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 20 mH / 0.6 µF |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 18 mH / 0.38 µF |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 0.5 mH / 0.082 µF |
| 状态显示 | 黄色 LED (状态显示) |
| 红色 LED(线路故障) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 79 mm |
| 深度 | 118.4 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (相对湿度,无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 证书 | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 3 |
| 订货号 | 2865913 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1XXX |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4046356324601 |
| 单件重量(含包装) | 90 g |
| 单件重量(不含包装) | 90 g |
| 原产地 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 5da52a95-acbc-4f40-8f39-e51fbd6db460 |