驱动程序和接口软件 - PC WORX UA SERVER-PLC 80
2402686

OPC UA服务器,最多可与200个控制器进行通信

Downloads

产品详情


PC WORX UA SERVER可将通过PC Worx编程的控制器的变量提供给所有OPC UA客户端使用。所有变量都根据PLCopen配置映射到服务器中。变量名称会自动与当前项目同步。通过二进制配置文件,服务器可支持所有安全配置文件,这样便可以对所有访问进行控制管理。
一个易于操作的组态程序可引导您完成控制器组态和安全设置。使用组态程序,也可以通过其它计算机显示当前通信的诊断信息。



概述
系统要求信息 注意设备的各项特性和要求。若您有任何疑问,请直接联系服务支持部门或相关销售人员。
更新速度信息 是否能确保更新速度在很大程度上取决于所选的控制器、控制能力以及所选的PC。

产品类型 驱动和接口
供货范围 包装中附有单用户许可证的许可证信函(下载软件)

软件预期用途 运行期许可
版本信息 适用于版本 1.1(关于旧版功能,请参阅下载区中的版本信息)
设备版本以及其它软件包或操作系统必须随时更新。
许可证信息
许可证类型 单用户许可证
有关许可证类型的信息 无需许可证的组态器。如果没有许可证,服务器仅限以演示模式运行一个小时
功能
基本功能 数据交换根据DA profile规范1.02 (2012)
Security Policies: None, Basic128RSA15, Basic256
Message Security: Mode none, sign, sign&encrypt
通信配置根据采用TCP/IP二进制协议且基于PC的服务器
访问数组和结构更为便利
变量映射根据PLCopen profile规范1.00
可与最多200台控制器进行数据交换
冗余控制器(例如RFC 460 R)或应用冗余的自动切换
支持接口连接 ILC 1x1、AXC 1xxx、AXC 3xxx、RFC 460R、RFC 480S、PC WORX RT BASIC/SRT
支持的控制器数目 最大 200
OPC产品数量 最大 100000
OPC产品/控制器数量 无限制,取决于控制器的使用
典型值 500 (用于AXC 1xxx和ILC 1x1)
典型值 10000 (用于AXC 3xxx、RFC 460R和PC WORX BASIC/SRT)
支持的数据类型(标准) BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME 符合IEC 61709
支持的数据类型(用户自定义) ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT 符合IEC 61131
系统要求
操作系统 Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
Windows® Server 2012
Windows® Server 2016
.NET Framework 4.5 (需用于组态器)
.NET Framework 3.5 (需用于服务器授权许可)
处理器 min. Intel® Core™ i7
主存储器 最小 8 千兆字节GByte
接口 最低千兆以太网
支持的语言 英语
软件要求 PC Worx版本6或更高版本

订货号 2402686
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
注意 定制(不可退回)
销售关键代码 DRDBAG
产品关键代码 DRDBAG
目录页面 页码36 (C-6-2019)
GTIN 4055626119434
单件重量(含包装) 63.6 g
单件重量(不含包装) 63.6 g
原产地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242504
ECLASS-10.0.1 27242504
ECLASS-11.0 27242504

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43232400


优势

在各种工具的帮助下进行安全组态
详细诊断特征
可直接访问PC Worx支持的所有数据类型、数组和复杂结构。
透明访问冗余控制器
标准型入口,根据IEC 61131-3的PLCopen信息模型