紧凑型TC MOBILE I/O X200 AC信令系统是PSI-MODEM-SMS-RELAY/6 DI/4DO/AC SMS继电器的后代产品(订货号2313513),用于通过移动通信网络远程监控模拟和数字数值,以及切换继电器输出。组态时只需要可连接至计算机和网络浏览器的USB连接。设备具有多种有用的软件功能,例如移动通信诊断、通过电子邮件发送工作日志以及不同的用户角色。
TC MOBILE I/O X200 AC
-
SMS继电器
2903806
产品详情
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| MTTF | 792 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 378 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 153 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) |
| 额定条件下的最大功耗 | 5.145 W |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 93 V AC ... 250 V AC (47.5 Hz ... 63 Hz) |
| 典型电流耗量 | 15 mA (230 V AC) |
| 最大电流耗量 | 25 mA |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 4 |
| 切换电平"0"信号 | 0 V AC ... 50 V AC |
| 切换电平"1"信号 | 90 V AC ... 250 V AC |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出数目 | 4 |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 最小切换电压 | 5 V |
| 最大切换电压 | 125 V DC |
| 250 V AC | |
| 极限持续电流 | 5 A |
| 通断容量 | 750 VA |
| 电气使用寿命 | 150000次开关循环 (5 A / 30 V DC) |
| 150000次开关循环 (3 A / 120 V AC) | |
| 30000 开关次数 (5 A / 250 V AC) | |
| 电源 | |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 硬导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 6.50 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5-7 lbs-in,螺钉连接器) |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: USB 2.0 | |
| 连接方式 | Mini-USB B型,5位 |
| 传输长度 | ≤ 3 m (仅用于组态和诊断) |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS |
| 频率范围 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| 宽度 | 72 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (下部壳体) | 黑色 (RAL 9005) |
| 标识材料 (壳体) | 聚碳酸酯 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (仅SMS模式,请注意数据连接的技术文件中有关降容的信息) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| 无线认证,美国,FCC | |
| 注意 | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 26 MHz ... 6 GHz |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (未屏蔽的供电线路) |
| 信号 | ± 2 kV (屏蔽的信号线路) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 1 kV (对称、未屏蔽的供电线路) |
| ± 2 kV (非对称、未屏蔽的供电线路) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准/规程 | EN 50360 |
| 标准/规程 | EN 50121-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2903806 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC423 |
| 产品关键代码 | DNC423 |
| GTIN | 4046356768849 |
| 单件重量(含包装) | 252 g |
| 单件重量(不含包装) | 236.8 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
输入端状态变化时,通过SMS发出信息
所有输入和输出的SMS状态查询
SMS继电器,用于输出的远程控制
出现电压故障时,通过SMS发出警报
GSM移动电话网络:850,900,1800和1900 MHz
在预定义时间进行输出切换
通过SMS和电子邮件进行通信
通过USB和网络浏览器进行组态
紧凑型设计,也适合家用安装(4 HP,DIN 43880)
安装在DIN导轨或墙上