cUL认证
认证ID: E118976-20230317额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 1.4 A |
UL认证
认证ID: E118976-20230317额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 2 A |
SMD针式连接器, 额定电流: 2.2 A, 测试电压: 840 V AC, 位数: 80, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 1.4 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
29.9 V | 2 A |
是否提供定制型号?
提供,除标准产品外,菲尼克斯电气还研发用于设备内PCB连接的定制型产品。我们乐于根据需求为设计和实施提供建议。
FR 1,27板对板连接器的特殊之处是什么?
能否实现高于2.3 A的各触点额定电流?
我目前正在使用其他厂商的1.27 mm针距板对板连接器。换用新款FR 1,27产品是否会带来高昂成本和复杂操作?
并不会,新款FR 1,27连接器兼容相关竞品。如有需要,可提供相应测试报告。
FR 1,27系列板对板连接器有哪些位数可供选择?
FR 1,27连接器提供以下位数的产品:6、12、16、20、26、32、40、50、68、80和100。
IDC孔式连接器则提供12、16、20、26、32、40、50、68和80位数的型号。