FP 0,8/ 20-MH-SH
-
SMD针式连接器,屏蔽
1053615
屏蔽SMD针式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 20, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
产品详情
适配产品
优势
常见问题
FP 0,8系列板对板屏蔽连接器有哪些特殊之处?
FP 0,8系列板对板屏蔽连接器框架除特有的屏蔽功能外,还可用于电力传输。
例如,若使用80位连接器,则每个框架侧可额外传输16 A的电流。因此连接器可传输高达168 A的电流 (2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)。此外,板对板连接器亦支持部分通电,实现更高的触点电流。...
查看更多
FP 0,8系列板对板屏蔽连接器框架除特有的屏蔽功能外,还可用于电力传输。
例如,若使用80位连接器,则每个框架侧可额外传输16 A的电流。因此连接器可传输高达168 A的电流 (2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)。此外,板对板连接器亦支持部分通电,实现更高的触点电流。
如何测试FP 0,8系列板对板屏蔽连接器的焊接触点?
触点位于框架下方。用户可使用CT扫描或X射线分析检查焊接效果。
ScaleX是什么?
FP 0,8系列板对板连接器的特殊之处是什么?
FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。... 查看更多
FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。
查看更多FP 0,8系列板对板连接器有哪些位数可供选择?
FP 0,8系列连接器提供以下位数的产品:12、20、32、52和80,每种都有屏蔽和非屏蔽两种型号。
FP 0,8系列的不同产品版本在空间占用方面是否兼容?