您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FP 0,8/ 32-FV-SL 4,85 - SMD孔式连接器
1545310

SMD孔式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 32, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接

产品详情









适配产品



优势

采用ScaleX双侧连接系统,实现可靠的机械和电气连接
可靠性高:ScaleX技术提供高公差补偿和触点保护功能
灵活的设备设计:实现不同位数、设计和堆叠高度的PCB安装,同时确保高插配长度

常见问题


ScaleX是什么?

ScaleX是菲尼克斯电气专利连接系统的注册技术商标。独特的双触头设计确保PCB连接可靠稳固,插拔时实现高公差补偿。... 查看更多

ScaleX是菲尼克斯电气专利连接系统的注册技术商标。独特的双触头设计确保PCB连接可靠稳固,插拔时实现高公差补偿。

查看更多

FP 0,8系列板对板连接器的特殊之处是什么?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。... 查看更多

FP 0,8系列连接器是用于设备内印刷电路板连接的多功能产品。该板对板连接器采用ScaleX连接系统,兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。产品数据传输速率高达52 Gbps,各触点传输电流达1.7 A(额定电流),令人印象深刻。FP 0,8系列连接器的另一优势是提供屏蔽和非屏蔽两种型号产品,可按需选用。

查看更多

能否实现高于1.7 A的各触点额定电流?

完全带电连接器各触点的额定电流上限是1.7 A。例如,若四个接线位均通电,则各触点电流可达3.9 A(环境温度为20°C)。... 查看更多

完全带电连接器各触点的额定电流上限是1.7 A。例如,若四个接线位均通电,则各触点电流可达3.9 A(环境温度为20°C)。

查看更多

FP 0,8系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FP 0,8系列连接器提供以下位数的产品:12、20、32、52和80,每种都有屏蔽和非屏蔽两种型号。


如何测试屏蔽的FP 0,8-SH系列和非屏蔽的FP 0,8-SL系列上的焊接触点?

FP 0,8-SH和FP 0,8-SL系列上信号触点的焊点位于连接器塑料壳体之下。用户可使用CT扫描或X射线分析检查焊接效果。


FP 0,8系列的不同产品版本在空间占用方面是否兼容?

非屏蔽的FP 0,8-SL系列与屏蔽的FP 0,8-SH系列产品的所占空间兼容。因此,无需调整印刷电路板布局,即可在FP 0,8-SH与FP 0,8-SL系列的各种产品之间灵活切换。... 查看更多

非屏蔽的FP 0,8-SL系列与屏蔽的FP 0,8-SH系列产品的所占空间兼容。因此,无需调整印刷电路板布局,即可在FP 0,8-SH与FP 0,8-SL系列的各种产品之间灵活切换。

查看更多

为什么FP 0,8系列包含非屏蔽AOI和SL两种版本?

非屏蔽AOI版本的优势在于裸露的焊点方便进行自动光学检测。
非屏蔽SL版本(无屏蔽层)的优势在于其焊点和印刷电路板焊盘设计与屏蔽的SH版本完全一致。这意味着无需更改印刷电路板布局,即可使用屏蔽和非屏蔽版本。此时可通过CT扫描或X射线分析检测焊点。