信号灯用于指示机器和系统中的功能状态。 多色LED信号灯配备坚固耐用的抗紫外线壳体并采用M22螺纹安装结构。 设备通过一个5位M12连接器连接并可通过正极或负极开关进行控制。 多种信号功能以及高显色指数可确保智能且清晰的信号显示。 信号灯配备主动式温度管理系统,以延长LED使用寿命。
PSD-SL GN/AM/RD-T
-
光学信号设备
1691144
LED信号灯,3种颜色,24 V DC,Tower设计
产品详情
适配产品
优势
功能导向型信号
大信号处理范围
明确标识系统状态
快速轻松地装配和安装
电子和机械强化设计