MINI MCR-SL-U-I-4-SP - 隔离放大器
2813583

MCR 3路隔离放大器,用于模拟信号的电隔离,采用回拉式弹簧连接,输入信号:0 V...10 V,输出信号:4 mA...20 mA。备用部件:2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT。

产品详情







适配产品



优势

底部桥接供电(TBUS)
低能耗
可组态隔离放大器输入层
3端隔离
固定的信号组合
高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制