MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) 3端隔离放大器可用于电隔离和转换模拟信号。它可以确保标准模拟信号的电隔离。模块输入和输出均已电隔离,并通过内置DC/DC转换器由干线供电(3端隔离)。 通过一个绿色电源LED指示灯显示所需的辅助能源。因此可以清楚看到是否有辅助能源可用。 MCR模块可确保将传感器回路从评估回路上安全解耦,因此也可以防止多个传感器回路之间的相互干扰。 3端隔离意味着模块可以通用,无论是在现场还是在控制器附近,均可用于信号转换和电隔离以及沿传输路径桥接高负载电阻值。 信号可通过感应传输方法进行转换。此外,通过连接在发射器下游的滤波器也可以降低干扰。
MCR-C-UI-UI-DCI
-
隔离放大器
2810913
MCR 3路信号隔离变送器,带可配置的输入/输出,用于模拟信号的电流隔离,已预配置。有关可用信号组合的信息,请参阅数据表。备用产品:2811284 MACX MCR-UI-UI。
提供免费下载。
下载