WMS-2 HF 38,1 (EX60)RL BU CUS - 热缩管
8194756

热缩管, 蓝色, 适用的打印机: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, 电缆直径范围: 19.1 ... 38.1 mm: 用户自定义, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 80000 mm, 文本框宽度: 60 mm

产品详情








适配产品



优势

可订购最大长度30 mm的个性化标签