WMS 12,7 (EX20)R YE CUS - 热缩管
0800719

热缩管, 盘卷, 黄色, 电缆直径范围: 4.2 ... 12.7 mm: 用户自定义, 已打孔或切割至所需长度, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 30000 mm, 文本框宽度: 20 mm

产品详情









适配产品


优势

可订购最大长度30 mm的个性化标签
UL 224(125°C,600 V,所有管路)
CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)
MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531