SCC 20-NS35 - 屏蔽端子
1019446

屏蔽端子, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情








适配产品

优势

方便的单手安装
屏蔽连接夹用于最大20 mm的电缆直径
现代化的弹簧技术可防止震动
大面积屏蔽连接可降低传输阻抗
高耐腐蚀性
独特的电缆名称标记区域
作为组件,屏蔽连接无法获得易爆区电气设备相关指令和标准的认证。因此,即使在未获得相应认证和标识的情况下,也可以将屏蔽连接夹用于易爆区域。