适用于MCR技术和信号的电涌保护器
PT-IQ-EX-L-PP - 隔板
PT-IQ-EX-L-PP
-
隔板
2905023
用于NS-35/7.5 DIN导轨的隔板,可确保控制器和PT-IQ-EX系统电涌保护之间保持50 mm的间距。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级,符合UL 94
V-0
绝缘材料
FR4-21
外壳材料
FR 4-21
尺寸
尺寸图
宽度
1 mm
高度
138.7 mm
深度
77.2 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
2905023
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CL2152
产品关键代码
CL2152
GTIN
4046356913058
单件重量(含包装)
24.7 g
单件重量(不含包装)
24.7 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171592
ECLASS-15.0
27171592
ETIM
ETIM 10.0
EC002497
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
0.449千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助