传感器是风力发电机转子叶片的重要组成部分,可用于雷电监控 (LM-S)。
传感器安装在转子叶片的电涌保护器上。每个电涌保护器需要一个传感器。与上级控制器的通信通过直接连接进行。
传感器是用于风力发电机的叶片智能监测转子叶片监控系统产品组合的一部分。
系统包含用于负载监视、雷电流测量和结构健康监控的传感器,这些传感器是为在转子叶片上使用而专门开发的。采用模块化设计,可根据需求灵活组合各类定制化解决方案。根据传感器类型,传感器数据可通过IO-Link通信模块或者直接连接传输至通用评估单元。该评估单元可作为即用型开关设备和控制设备组件提供(见配件)。如需即用型开关设备和控制设备组件的替代解决方案,请联系您当地的菲尼克斯电气子公司。
叶片智能监测转子叶片监控系统能可靠集成至现有系统。
重要提示
您需要一个应用程序来操作叶片智能监测转子叶片监控系统中的产品。您可以在PLCnext Store中下载应用程序。
• BI Framework(免费)
WIL-LM-S-P
-
传感器
1886922
用于检测风力发电机转子叶片电涌电流的传感器。适用于1 kA ... 250 kA范围内的雷电流。
产品详情
适配产品
优势
快速轻松的调试
通过主动监控转子叶片,提高系统安全性
发生问题时可早期预警,则能实现可预测维修。
通过避免长时间系统停机降低成本
可与Blade Intelligence产品组合中的其他传感器结合使用。