所有“Solarline环境传感器” (SOL-ES) 都属于菲尼克斯电气提供的气象监测系统配件。它们尤其适用于采集光伏系统中的气象数据。
相应的安装材料可作为配件提供。
SOL-ES-SR300-D1
-
传感器
1927013
Hukx的总日射表可以通过一个180°的光圈开口测量照射强度,单位W/m2。测量的值通过Modbus/RTU (RS-485) 提供。相当于ISO 9060标准的精度等级A(“二级标准”)。
产品详情
适配产品
优势
采用新型RVH™技术,加热后的数据可用性更高
符合IEC 61724-1 A级要求(最高精度)
包括二级标准分类的ISO 9060测试证书
高效的标定和维护组织