SAC-8P-P12MS/10,0-PUR
-
传感器/执行器电缆
1649273
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 推挽式,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 10 m
产品详情
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | Push-Pull |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | Push-Pull |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
M12 PUSH-PULL针式连接器引脚分配,8位,针式插头侧视图
|
| 型号 | M12 插头, 直头, 8-位置, 推挽式, 防插错编码: A |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 无 |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 标识材料 触点 | CuSn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PK |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 标识材料 释放 | 压铸锌,镀镍 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12-Push-Pull |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-010 |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 10 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 46 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.90 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 填充层材料 | PE |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.80 mm |
| 总绞线 | 8根线芯 |
| 最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 波阻抗 | 100 Ω +15 % (1 MHz) |
| 电缆容量 | ≤ 70 pF/m |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 48 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 59 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| 符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 防水解,防细菌腐蚀 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 粘合性低 | |
| 耐磨损 | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 不含硅酮 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 柔性 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1649273 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CFA |
| 产品关键代码 | AF1CFA |
| GTIN | 4067923181496 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用推挽式快速锁紧机制进行安装,节省时间