SAC-8P-P12MS/ 0,3-PUR/P12FR SH
-
传感器/执行器电缆
1649288
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12 推挽式,编码: A,与 孔式 弯头 M12 推挽式,编码: A,电缆长度: 0.3 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
连接技术 | |
连接方式 | Push-Pull |
导线连接 | |
连接方式 | Push-Pull |
连接1 | |
尺寸图 |
M12针式连接器针脚分配,8芯,A编码,插头侧视图
|
型号 | M12 插头, 直头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 推挽式, 防插错编码: A |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
标识材料 释放 | 压铸锌,镀镍 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12-Push-Pull |
标准/规程 | IEC 61076-2-010 |
连接2 | |
尺寸图 |
M12孔式连接器引分配,8芯,A编码,插座侧视图
|
型号 | M12 孔式, 弯头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 推挽式, 防插错编码: A |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
过电压等级 | II |
污染等级 | 3 |
标识材料 触点 | CuSn |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PA |
标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
标识材料 密封件 | FKM |
标识材料 释放 | 压铸锌,镀镍 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12-Push-Pull |
标准/规程 | IEC 61076-2-010 |
电缆长度 | 0.3 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 53 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.20 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
总绞线 | 8根线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
线芯测试电压/屏蔽 | ≥ 2000.00 V AC (60 s) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合IEC 60754-1 | |
阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
符合 UL 758/1581(水平)标准 | |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
耐盐水 | |
低磨损 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1649288 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CFA |
产品关键代码 | AF1CFA |
GTIN | 4067923181694 |
单件重量(含包装) | 22.22 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽