SAC-8P-M12MS/3,5-PUR/M12FS LUP
-
传感器/执行器电缆
1568871
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 3.5 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 3.5 m |
PUR/PVC 黑色 [350] | |
电缆重量 | 52 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 8 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC 黑色 [350] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.22 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.02 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PP线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.38 mm |
总绞线 | 8根线芯 |
绞线长度,总绞线 | 79 mm |
最大导线电阻 | 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
阻燃 | 符合 UL 758/1581(水平)标准 |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
耐盐水 | |
特殊性质 | 可灵活使用,但不建议用于电缆拖链 |
低附着力表面 | |
耐磨损且切口韧度高 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-15 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1568871 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CFA |
产品关键代码 | AF1CFA |
GTIN | 4046356334600 |
单件重量(含包装) | 183.6 g |
单件重量(不含包装) | 180 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |