SAC-8P-M12MS/ 1,0-853/M12FS HN
-
传感器/执行器电缆
1404943
传感器/执行器电缆,8位,PUR,黑色,屏蔽,M12直头插头,A型编码,转M12直头孔式连接器,A型编码,电缆长度:1 m
产品详情
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 编码 | A |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 8 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 8 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 1 m |
| 电缆重量 | 22 kg/km |
| 铜重量 | 13.5 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 导线结构 | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.08 mm |
| AWG,信号线 | 28 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.09 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.6 mm |
| 电缆外径 | 3.70 mm ±0.1 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 填充层材料 | 纱线 |
| 导线绝缘材料 | TPE |
| 厚度,外部护套 | 额定 0.45 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对绞线绞合在4根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 屏蔽电阻 | 大约 36.00 Ω/km |
| 最大导线电阻 | ≤ 222 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 200 MΩ*km |
| 电缆容量 | 额定 110 pF/m (在一对电线内) |
| 额定电压,电缆 | 30 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 0.5 kV (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 0.50 kV (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 10 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 50 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000 |
| 阻燃 | 符合EN 50265-2-1 |
| 符合UL VW1 | |
| 其它防护功能 | 抗水解 (符合D 253 377-02-A-01 F83558) |
| 抗介质 (符合D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| 特殊性质 | 不含硅酮 |
| 不含PVC | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 100 °C (带有限的耐水解性/抗介质性) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 订货号 | 1404943 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CMA |
| 产品关键代码 | AF1CMA |
| GTIN | 4046356729543 |
| 单件重量(含包装) | 60.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 60.7 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS编号: 不适用) |