SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
传感器/执行器电缆
1534067
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR,灰色 RAL 7001,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 5 m
产品详情
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 8 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 5 m |
| PUR/PVC ,屏蔽式,灰色 [100 TP] | |
| 电缆重量 | 72 kg/km |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PUR/PVC ,屏蔽式,灰色 [100 TP] |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm (信号线路) |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线结构,电压电源 | 32x 0.10 mm (填充线芯) |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.25 mm² (双绞线) |
| 1x 0.25 mm² (填充线芯) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 7.6 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色 |
| 厚度,绝缘 | 0.33 mm (线芯绝缘) |
| 0.80 mm (电缆外部保护层) | |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 双绞线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 82 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km |
| 工作电容 | 100 pF (线芯-线芯) |
| 145 pF (线芯-屏蔽) | |
| 额定电压,电缆 | 250 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 1500 V |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1500.00 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 76 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 76 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 76 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1534067 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | AF1CMA |
| 产品关键代码 | AF1CMA |
| GTIN | 4017918993566 |
| 单件重量(含包装) | 461.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 461.9 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |