SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FSLU
-
传感器/执行器电缆
1547601
传感器/执行器电缆,PUR 无卤素,红丁香紫RAL 4001,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.3 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
屏蔽 | 有 |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
电缆长度 | 0.3 m |
CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 90 kg/km |
UL AWM | 21198 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] |
导线结构 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.15 mm |
AWG电源 | 22 |
导线横截面 | 2x 0.25 mm² (数据电缆) |
2x 0.34 mm² (电源) | |
1x 0.34 mm² (填充线芯) | |
线径,包括绝缘层 | 1.95 mm ±0.05 mm (数据电缆) |
1.4 mm ±0.05 mm (电源) | |
电缆外径 | 6.70 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 红丁香紫RAL 4001 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 (数据电缆) |
PE (电源) | |
单线,颜色 | 红黑色,蓝白色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
双绞线屏蔽类型 | 塑料涂层铝箔,铝在外侧 |
总绞线 | 2对绞线绞合在1根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 80 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km (数据电缆) |
≥ 5 GΩ*km (电源) | |
回路电阻 | ≤ 181.80 Ω/km (数据电缆) |
≤ 114.80 Ω/km (电源) | |
波阻抗 | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
电缆容量 | 额定 40 nF/km (数据电缆) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 34 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 67 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 70 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 3 m/s², 环境温度: -20 °C ... 60 °C |
屏蔽衰减 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz) |
≤ 16.4 dB/km (500 kHz时) | |
≤ 9.5 dB/km (125 kHz时) | |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合IEC 60754-1 | |
阻燃 | IEC 60332-1-2 |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
其它防护功能 | 粘合性低 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
-20 °C ... 60 °C (安装电缆) | |
-20 °C ... 60 °C (电缆,用于拖链应用) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-20 °C ... 75 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1547601 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
产品关键代码 | AF1CKD |
GTIN | 4046356134422 |
单件重量(含包装) | 222.22 g |
单件重量(不含包装) | 222.22 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |