SAC-5P-0,5-116/AD-2L
-
传感器/执行器电缆
1401632
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 AD(压力开关),与 2只LED,接线: 未接线,电缆长度: 0.5 m
产品详情
产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.6 Nm (阀连接器) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | TPU |
材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
接触件材料 | CuSn |
电磁阀插头的插芯材料 | PA 6 |
接触件表面材料 | Sn |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
状态显示 | 2只LED |
状态显示 | 有 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 阀连接器 AD(压力开关) |
标识材料 | CuSn (触点) |
Sn (触点表面) | |
PA 6 (插芯) | |
TPU (外壳) | |
保护电路 | 未接线 |
电缆长度 | 0.5 m |
PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 86.8 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 5 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] |
导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 5x 0.75 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.90 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黑色3,黑色4,黄绿相间 |
总绞线 | 5芯,绞合 |
最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 35 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 69 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 弯曲半径: 69 mm, 横向速度: 2 m/s, 加速度: 2.5 m/s² |
阻燃 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
符合UL FT-2标准 | |
特殊性质 | 不带影响油漆涂层的物质 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (阀连接器) | -20 °C ... 85 °C (阀连接器) |
阀插头 | |
标准标识 | 阀插头 |
标准/规格 | EN 175301-803 |
订货号 | 1401632 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1DBA |
产品关键代码 | AF1DBA |
GTIN | 4046356648387 |
单件重量(含包装) | 66.4 g |
单件重量(不含包装) | 66.4 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - 螺丝刀头 1212582
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150