SAC-4P-MS/ 4,3-240 SCO
-
传感器/执行器电缆
1413763
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,黄色,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 4.3 m
产品详情
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
| 位数 | 4 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 4.3 m |
| 黄色无卤素PUR [240] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 30 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 黄色无卤素PUR [240] |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
| 大约 0.80 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 4线,绞合 |
| 绞线长度,总绞线 | 49.5 mm |
| 最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 23.5 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 47 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 47 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
| 阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
| 通过了UL 758标准的FT1试验 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 防水解,防细菌腐蚀 | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 不含硅酮 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1413763 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CCA |
| 产品关键代码 | AF1CCA |
| GTIN | 4055626008509 |
| 单件重量(含包装) | 141.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 133.4 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |