SAC-4P-MS/2,5-PUR/M8FS SCO NLM - 传感器/执行器电缆
1424283

传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 2.5 m,客户定制

产品详情








适配产品


优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆